Caractéristiques et avantages
- Fiabilité des contacts éprouvée dans les applications industrielles ou médicales difficiles
- Plage de déviation de contact accrue par rapport aux connecteurs existants sur le marché
- Le contact à ressort en béryllium plaqué or assure une fiabilité et une fonctionnalité de contact maximales jusqu'à 5000 XNUMX cycles.
- Le connecteur biseauté sur le connecteur facilite l'engagement en douceur du module dans les deux sens.
Applications typiques
- Appareils électroniques portables nécessitant une batterie amovible
- Interface pour modules ou cartouches amovibles/enfichables
- Station d'accueil pour le chargement et le transfert de données
Ce connecteur unique de style batterie ou module amovible est différent de la plupart des autres en ce sens qu'il permet à l'appareil enfichable d'être glissé ou connecté dans les deux sens. Le contact à ressort offre une plage de déviation de contact améliorée par rapport aux connecteurs existants sur le marché avec une course complète de 1.4 mm après l'engagement du contact. Cette conception de contact permet au connecteur d'absorber davantage de tolérances en matière de plastique ou de boîtier, ce qui le rend plus fonctionnel et fiable dans les applications réelles.
Le connecteur à plot fixe est unique dans l'industrie car il remplace le placage d'or directement sur les plots PCB. Le principal avantage de l'utilisation de ce connecteur est d'élever la surface du plot bien au-dessus du PCB afin que les contacts dorés affleurent l'emballage extérieur. Cela minimise la distance qu'un contact à ressort devrait absorber dans la bande de tolérance d'accouplement. L'entrée de contact coudée des deux côtés de ce connecteur est également unique, ce qui facilite l'engagement en douceur du contact à ressort dans les deux sens.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.