Série 9155-000 | Pas standard de 2.5 mm


Caractéristiques et avantages
  • Convient pour 5000 cycles mécaniques
  • Variété de hauteurs de contact offertes pour s'adapter à différentes conceptions mécaniques
  • Les connecteurs peuvent être empilables bout à bout
  • Conforme RoHS disponible
Applications typiques
  • Smartphones
  • PDA
  • Droit médical
  • PMR
  • Industriel

Le connecteur de batterie standard est spécialement conçu pour les équipements mobiles. Les connecteurs sont disponibles en 3, 4 et 5 positions de contact, le tout sur un pas de 2.50 mm. La hauteur de l'isolateur offre un espacement de 3 mm, avec différentes hauteurs de nez de contact de 1.20 mm à 2.60 mm, pour offrir des options d'espacement à l'utilisateur final. Tous les contacts sont estampillés et classés 3A, avec placage or. Les pièces sont fournies sous forme de ruban et de bobine pour un prélèvement et un placement automatiques. Des supports de retenue en option sont disponibles pour fournir une plus grande résistance une fois connectés au PCB. Quels que soient vos besoins, le connecteur de batterie série 9155 peut également être personnalisé pour s'adapter à vos applications.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Batterie standard au pas de 2.5 mm : 9155-000
" Clique pour voir

3D modèle