Caractéristiques et avantages
- Contact à ressort de conception simple
- Empilable de bout en bout pour un plus grand nombre de broches
- Supports d'ancrage de contact supplémentaires pour une stabilité accrue sur le PCB
- Robuste aux chocs et aux vibrations
- Zone de contact plaquée sélectivement
Applications typiques
- Téléphones mobiles
- Lecteurs de musique numérique
- Terminaux portatifs
- Terminaux de données ou tout autre petit appareil portable
Un autre ajout à la gamme de connecteurs de batterie proposée par KYOCERA AVX est une version à 90 degrés. Sur un pas de 3 mm, proposé en 2 à 6 positions de contact et évalué comme pour toute la gamme de batteries à 3 ampères. La conception du connecteur est petite et compacte pour minimiser son profil tout en étant stable tout en ayant un point de contact à 4.61 mm au-dessus du PCB.
La stabilité vient de l'ajout de supports d'ancrage SMT supplémentaires situés entre les plages de contact SMT et à la fois à l'avant du connecteur et dans la rangée des plages de contact SMT.
Comme pour les autres connecteurs de batterie de la série 9155 proposés par KYOCERA AVX, la version à 90 degrés est évaluée à 3 ampères et 5000 260 cycles d'accouplement, conforme à la directive RoHS et utilisant du plastique haute température permettant aux connecteurs d'être traités jusqu'à XNUMX °C.