Caractéristiques et avantages
- Contact estampé fiable avec nez frappé
- Déflexion totale du nez de 1.5 mm pour une large plage de fonctionnement
- Deux pattes d'ancrage pour la stabilité mécanique
- Indice de durabilité de 5000 XNUMX cycles
- Dimensions réduites du colis X, Y et Z
Applications typiques
- Smartphones
- Lecteurs de musique numérique
- N’importe quel appareil portable
KYOCERA AVX étend la gamme de connecteurs de batterie avec l'ajout d'un connecteur à angle droit à profil bas au pas de 2.5 mm. Ce connecteur est proposé en 2 à 5 positions et est évalué à 3 ampères. La conception du connecteur est petite et compacte pour minimiser son profil tout en étant fonctionnellement stable avec un point de contact à 2.20 mm au-dessus du PCB.
La conception unique de ce contact estampé permet une hauteur d'isolant maximale de 4.0 mm, ce qui le rend compatible avec les connecteurs de batterie de style pogo pin plus chers.
La famille complète de connecteurs de batterie de KYOCERA AVX offre tous les mêmes avantages : Matériau de base en cuivre-béryllium pour des performances de contact améliorées, un courant nominal complet de 3 A, un placage or sélectif pour 5000 XNUMX cycles d'accouplement et un plastique haute température pour le soudage RoHS.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir