Caractéristiques et avantages
- Hauteur de l'isolant 3.6 mm
- 3 ampères/contact
- Grande zone de montage SMT pour une fixation mécanique positive
- Cycles d'accouplement 5,000
- Empilable de bout en bout
Applications typiques
- Appareils portables/portatifs nécessitant une station d'accueil ou un chargement sur socle
- Surveillance des patients ou électronique médicale portable
- Appareils industriels nécessitant des modules enfichables ou de programmation
- Appareils Internet nécessitant une batterie de secours
KYOCERA étend sa gamme de connecteurs de batterie réduits carte à carte. Cette nouvelle version 9155-250 a une hauteur de travail nominale de 4.5 mm par rapport au 9155-200 existant qui a une hauteur de travail nominale de 3 mm. Ces connecteurs sont évalués à 3 ampères par contact sur des centres de 2.5 mm. Cette série comprend des connecteurs de 2 à 5 positions empilables bout à bout.
La famille complète de connecteurs série 9155 de KYOCERA AVX offre tous les mêmes avantages : des contacts en cuivre-béryllium plaqué or ultra fiables et robustes offrent des connexions de haute intégrité dans des environnements difficiles, avec 5000 9155 opérations de raccordement, du plastique nylon haute température pour le soudage RoHS. De plus, le 250-XNUMX est fabriqué à partir de nylon sans halogène.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce