Caractéristiques et avantages
- Hauteur de l'isolant 2.4 mm
- 3 ampères/contact
- Grande zone de montage SMT pour une fixation mécanique positive
- 5 XNUMX cycles d'accouplement
- Empilable de bout en bout
Applications typiques
- Téléphones portables
- Appareils portables
- Modules industriels
- Électronique médicale
Le produit le plus récent de la famille de connecteurs de batterie Interconnect d'AVX permet d'économiser 50 % en volume par rapport aux connecteurs à compression initiaux de la série 9155, comme illustré sur la photographie. Ces connecteurs sont évalués à 3 ampères par contact sur des centres de 2.5 mm. Les tailles vont de 2 positions à 5 positions et sont empilables bout à bout.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Vidéos – Cliquez pour voir
3D modèle