Caractéristiques et avantages
- Technologie de soudure
- Technologie de couture
- Technologie d'ajustement par pression (VARIPIN™)
- Technologie de contact à déplacement d'isolant (IDC)
- Technologie de contact par compression
- Cadres de connexion surmoulés
- Surfaces collables
- Pièces mécatroniques combinées à des fonctionnalités supplémentaires telles que l'étanchéité, le jeu de barres intégré, les shunts, les condensateurs, les filtres et autres composants
Applications typiques
- Systèmes de contrôle du moteur
- Capteurs et systèmes de contrôle des airbags
- Systèmes ABS/ESP
- Systèmes de changement de vitesse
- Appareils hybrides-électriques
- Electronique de confort
- de hauteur
KYOCERA AVX produit des connecteurs automobiles personnalisés depuis plus de 20 ans. Nos technologies de contact éprouvées et nos capacités de fabrication innovantes sont au cœur de nos avantages techniques et de performances. Ensemble, les capacités personnalisées de KYOCERA AVX fabriquent certains des connecteurs automobiles les plus complexes et les plus avancés disponibles aujourd'hui.
L'électronique et les systèmes automobiles émergents sont plus complexes et poussent constamment le développement de l'interconnexion et de l'intégration totale des systèmes. Un exemple est la croissance d’une solution mécatronique complète. Ce processus combine non seulement la fonctionnalité du connecteur, mais intègre également des composants mécaniques et électriques tels que des traversées, des barres omnibus, des grilles de connexion, des joints et des condensateurs électrolytiques. Au niveau du système, le nombre de broches des connecteurs a augmenté jusqu'à plus de 200 contacts, ce qui rend la conception, la fabrication et le placement des connecteurs très critiques et précis. Le soudage au laser des contacts et des composants devient un procédé très courant pour obtenir les résultats nécessaires. De nouveaux matériaux et procédés sont en cours de développement pour fournir des surfaces purement collables pour le collage par fil.
Au cœur de l'offre de technologie de contact de KYOCERA AVX se trouve notre terminaison PCB à broches conformes ou à ajustement serré, éprouvée dans l'industrie, qui a été développée et brevetée dans les années 1970. Ce processus sans soudure fournit une connexion étanche aux gaz de la broche du connecteur dans le trou traversant plaqué du PCB. L'étendue de notre gamme de broches qualifiées pour l'automobile offre des flexibilités de conception basées sur la taille des trous, l'épaisseur du PCB, les plages de températures de fonctionnement et les capacités de transport de courant, pour n'en nommer que quelques-unes.