Série 8069 | Verrous de bouclier


Caractéristiques et avantages
  • Correspond aux boîtiers de blindage de 0.2 mm.
  • Les Shield Locks connectent et maintiennent solidement les boîtiers de protection avec une structure comportant des ressorts des deux côtés.
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Plage de températures de fonctionnement : -30 à +80°C

La série 8069 est constituée de petits terminaux appelés Shield Locks développés pour fixer les boîtiers de protection utilisés à l'intérieur des médias numériques. L'utilisation de Shield Locks simplifie la fixation des boîtiers de blindage en permettant une opération à une seule touche, qui était classiquement réalisée par soudure manuelle. De plus, le Shield Lock présente une structure permettant la déconnexion, ce qui améliore considérablement l'opérabilité lors du remplacement de pièces et de la maintenance des boîtiers de blindage.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 8069
" Clique pour voir

Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs