Caractéristiques et avantages
- Plage de température de fonctionnement : -55°C à +125/150°C
- Tailles de caisses qualifiées : 0603, 0805, 1206 et 1210
- Hautes performances mécaniques garanties pour résister à un test de flexion de 5 mm
- Performances de cycle de température accrues ≥ 3000 cycles
- Système de terminaison flexible
- Réduction des défaillances des circuits imprimés flexibles
- Produits qualifiés AEC-Q200 ou de qualité commerciale disponibles
Applications typiques
- Contrainte de flexion élevée
- Applications à température variable
- Automobile
Face aux exigences croissantes de l'industrie automobile en matière de robustesse supplémentaire des composants, KYOCERA AVX a reconnu la nécessité de produire un MLV doté d'une résistance mécanique améliorée. Il a été noté que de nombreux composants peuvent être soumis à des flexions et à des vibrations importantes lorsqu'ils sont utilisés dans diverses applications automobiles sous le capot et dans d'autres environnements difficiles.
Pour répondre à l'exigence d'une résistance mécanique améliorée, KYOCERA AVX a dû trouver un moyen de garantir le maintien de l'intégrité électrique pendant que des forces externes sont appliquées au composant. Il a été constaté que la structure de la terminaison devait être flexible et après de nombreuses recherches et développements, KYOCERA AVX a lancé FLEXITERM®. FLEXITERM® est conçu pour améliorer les performances de flexion mécanique et de cyclage de température d'une varistance multicouche standard. La norme industrielle en matière de flexion est de 2 mm minimum. Grâce à FLEXITERM®, KYOCERA AVX offre jusqu'à 5 mm de flexion sans fissures internes.
Ainsi que pour les applications automobiles, FLEXITERM® fournira aux ingénieurs de conception une solution satisfaisante lors de la conception de circuits imprimés susceptibles d'être soumis à des niveaux élevés de flexion des cartes.