Caractéristiques et avantages
- Faible capacité
- Temps d'allumage rapide (<1 ns)
- Empreinte compacte
Applications typiques
- Lignes BUS USB/Lignes BUS de données Firewire
- Lignes de BUS E/S
- Lignes de transmission Ethernet 10/100/1000
- Lignes de données de la carte vidéo
- Appareils portables
- Ordinateurs portables
- Moniteurs VLCD
Les varistances de la série USB à faible capacité sont conçues pour protéger les lignes de données à haut débit contre les transitoires ESD. Ils ont une très faible capacité et des temps de mise en marche rapides qui rendent cette série idéale pour les lignes de données et de transmission avec des débits de données élevés. La conception unique permet à ces appareils de répondre aux critères de test rigoureux des normes CEI 61000-4-2.
Disponible dans les tailles de boîtier 0402 et 0603 et dans les matrices 0405 à 2 éléments et 0612 à 4 éléments avec une tension de fonctionnement de 18 V CC et une capacité typique de 3 à 10 pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.