Caractéristiques et avantages
- Très faible fuite <1µA
- Composants monopuce et matriciels
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Appareils fonctionnant sur batterie
- Circuit intégré à haute vitesse d'horloge
- Conversion de puissance basse tension
- Jeux de puces de supervision de puissance
- Circuits optiques (LDD, SerDes)
- Diodes laser
- Tout circuit avec de faibles exigences de fuite
Les varistances multicouches de la série KYOCERA AVX UltraGuard® sont des varistances à faible fuite (<1 µA) pour la protection ESD bidirectionnelle des appareils fonctionnant sur batterie, des circuits intégrés à vitesse d'horloge élevée, des circuits de conversion de puissance basse tension et des applications avec de faibles exigences de fuite. Des vitesses d'horloge plus rapides des semi-conducteurs et une dépendance croissante aux batteries comme sources d'énergie ont entraîné la nécessité de varistances présentant un courant de fuite très faible. La série UltraGuard® est la solution de protection transitoire idéale pour ces applications nécessitant un composant de protection à très faible fuite.
Disponible sous forme de puces discrètes 0402, 0603 et 0805, réseau 2 et 0405 à 0508 éléments et réseau 4 à 0612 éléments, tension de fonctionnement de 3.0 à 32 Vdc, énergie jusqu'à 0.4 J, courant de crête jusqu'à 150 A. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.