Caractéristiques et avantages
- Protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
- Large gamme de composants
Applications typiques
- Protection CI
- Microcontrôleurs
- Relais
- I / O Ports
- Protection du clavier
- Des appareils portables
- Contrôleurs industriels
Les varistances multicouches de la série KYOCERA AVX TransGuard® fournissent une large gamme de composants CMS fiables pour une protection bidirectionnelle contre les surtensions avec l'avantage de l'atténuation EMI/RFI à l'état hors tension pour les applications professionnelles, industrielles et commerciales. Les varistances multicouches TransGuard® sont des dispositifs semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc (ZnO) avec des caractéristiques tension-courant non linéaires (bidirectionnelles) similaires aux diodes Zener dos à dos. Ils présentent l'avantage supplémentaire d'une plus grande capacité de gestion du courant et de l'énergie, d'un temps de mise sous tension très rapide, de capacités de frappes multiples ainsi que d'une atténuation EMI/RFI à l'état éteint. L'utilisation croissante de l'électronique dans tous les domaines nécessite une protection fiable contre les tensions transitoires ainsi qu'un filtrage EMI/RFI. Les varistances KYOCERA AVX TransGuard® aident à réaliser les deux fonctions avec un seul composant.
Disponible dans des tailles de boîtier allant de 0402 à 3220, des tensions de fonctionnement de 3.3 à 85 Vdc, des valeurs énergétiques jusqu'à 12 J et des valeurs de courant de crête jusqu'à 2000 55 A. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -125 °C à +100 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.