Caractéristiques et avantages
- Configuration axiale
- Revêtement époxy
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Produits blancs
- Équipement industriel
- de hauteur
- Relais
- Moteurs à courant continu et plus
Les varistances KYOCERA AVX Axial TransGuard® et StaticGuard basées sur une technologie de varistor multicouche fiable offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions dans une configuration à sorties axiales. Grâce au revêtement époxy, ces composants offrent également une excellente résistance aux environnements difficiles. Axial StaticGuard est une version à faible capacité des varistances TransGuard® et est conçue pour la protection ESD générale des systèmes basés sur CMOS, Bi-Polar et SiGe ou d'autres applications où une capacité inférieure est nécessaire.
Disponible en boîtier axial à revêtement époxy avec une tension de fonctionnement de 3.3 à 60 Vdc, une énergie jusqu'à 2 J et un courant de crête jusqu'à 300 A. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. les pièces sont disponibles avec des câbles Ni/Sn, mais KYOCERA AVX peut également proposer des fils sans Ni sur demande.