Les varistances KYOCERA AVX TransFeed® et Automotive TransFeed® (AEC-Q200) combinent les meilleures caractéristiques électriques des varistances TransGuard® avec les condensateurs d'alimentation KYOCERA AVX dans une seule puce pour une protection de pointe des circuits contre les surtensions et une réduction des interférences électromagnétiques sur une large plage. de fréquences. Cette combinaison unique de construction en céramique multicouche dans une configuration de traversée offre une protection ESD bidirectionnelle avec une faible inductance parallèle et offre une excellente capacité de découplage pour tous les environnements di/dt élevés et une réduction significative du bruit dans les circuits numériques à l'état désactivé.
En savoir plus
En savoir plus