Caractéristiques et avantages
- Filtrage EMI amélioré
- Filtre à bande étroite et à atténuation élevée
- Réponse la plus rapide à une grève ESD
Applications typiques
- Circuit d'identification par empreinte digitale
- Circuit de champ magnétique
- Pilote de tableau de bord LCD
Les varistances KYOCERA AVX TransFeed® avec construction de filtre à traversée offrent une protection ESD bidirectionnelle avec une faible inductance parallèle et offrent une excellente capacité de découplage pour tous les environnements di/dt élevés et une réduction significative du bruit dans les circuits numériques. Lorsque les concepteurs sont concernés à la fois par la protection contre les tensions transitoires et par l'atténuation des interférences électromagnétiques, soit en raison des performances électriques de leurs circuits, soit en raison de la conformité requise à des réglementations CEM spécifiques, le produit TransFeed® est un choix idéal.
Disponible dans le format de boîtier 08052, tension de fonctionnement de 5.6 à 26 Vdc, énergie jusqu'à 0.3 J, courant de crête jusqu'à 120 A et courant d'alimentation jusqu'à 1 A. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.