Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Filtrage EMI amélioré
- Filtre à bande étroite et à atténuation élevée
Applications typiques
- Conduire par fil
- Circuit de miroir à gradation
- Filtrage/protection sur les lignes E/S du Microcontrôleur
- Filtrage/protection sur les lignes d'E/S d'interface
- Conditionnement des lignes électriques
- Régulation de puissance
- Pilote du tableau de bord LCD
Les varistances KYOCERA AVX TransFeed® Automotive Series avec construction de filtre à traversée sont qualifiées AEC-Q200 et offrent une protection ESD bidirectionnelle avec une faible inductance parallèle et offrent une excellente capacité de découplage pour tous les environnements di/dt élevés et une réduction significative du bruit dans les circuits numériques. Lorsque les concepteurs sont concernés à la fois par la protection contre les tensions transitoires et par l'atténuation des interférences électromagnétiques, soit en raison des performances électriques de leurs circuits, soit en raison de la conformité requise à des réglementations CEM spécifiques, le produit TransFeed® est un choix idéal.
Disponible en boîtier 0805, tension de fonctionnement de 5.6 à 26 Vcc, énergie jusqu'à 0.3 J, courant de crête jusqu'à 120 A et courant d'alimentation jusqu'à 1 A. La plage de température de fonctionnement est de -55 C à +125 C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.