Varistances CMS – StaticGuard


StaticGuard Automobile
Caractéristiques et avantages
  • Protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires
  • Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
  • Conception à faible capacité
Applications typiques
  • Détecteurs
  • CMOS
  • Systèmes basés sur SIGe
  • Lignes de données à plus grande vitesse
  • Applications sensibles à la capacité

Les varistances multicouches de la série KYOCERA AVX StaticGuard sont une version à capacité inférieure des varistances TransGuard® pour une protection ESD bidirectionnelle avec l'avantage de l'atténuation EMI/RFI à l'état désactivé pour les applications où une capacité inférieure est requise. Les varistances KYOCERA AVX StaticGuard sont conçues pour la protection ESD générale des systèmes basés sur CMOS, Bi-Polar et SiGe. La faible capacité rend ces produits adaptés à une utilisation dans des lignes de transmission de données à plus grande vitesse ou dans d'autres applications où une capacité plus faible est requise.

Disponible dans des tailles de boîtier de 0402 à 1206, tension de fonctionnement 18 Vdc, énergie jusqu'à 0.1 J, courant de crête jusqu'à 30 A et capacité typique de 40 à 200 pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Garde statique
" Clique pour voir