Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
- Conception à faible capacité
Applications typiques
- BUS CAN & LIN
- CMOS
- Commutateurs et capteurs
- Modules caméra
- Lignes de données
Les varistances multicouches de la série automobile KYOCERA AVX StaticGuard sont une version à capacité inférieure qualifiée AEC-Q200 des varistances automobiles TransGuard® pour une protection ESD bidirectionnelle avec l'avantage de l'atténuation EMI/RFI à l'état éteint pour les applications automobiles où une capacité inférieure est requise. Les varistances StaticGuard sont conçues pour la protection ESD générale des systèmes basés sur CMOS, Bi-Polar et SiGe. La faible capacité rend ces produits adaptés à une utilisation dans des lignes de transmission de données à plus grande vitesse ou dans d'autres applications où une capacité plus faible est requise.
Disponible dans des tailles de boîtier de 0402 à 0805, tension de fonctionnement 18 Vdc, énergie jusqu'à 0.1 J, courant de crête jusqu'à 30 A et capacité typique de 40 à 80 pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.