Caractéristiques et avantages
- Terminaison Sn/Pb (5 % Pb min)
- Protection bidirectionnelle
- Réponse très rapide aux attaques ESD
- Capacité de frappe multiple
- Fiabilité
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
- Résistant aux radiations
Applications typiques
- Protection CI
- Microcontrôleurs
- Relais
- I / O Ports
- Protection du clavier
- Des appareils portables
- Radios et plus
KYOCERA AVX a conçu des séries spécifiques TransGuard® et StaticGuard VCLD avec terminaison Sn/Pb (5 % Pb Min) pour prendre en charge les clients qui ne peuvent pas accepter de composants en étain pur dans leurs applications. Ils ont l'avantage d'offrir une protection bidirectionnelle contre les surtensions contre les événements transitoires tels que les ESD, la commutation inductive, la foudre, le NEMP ainsi que l'atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier SMT.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce