Usage général | TVS + Haute Température (150°C / 175°C)

Les varistances multicouches de la série automobile KYOCERA AVX High Temp sont des composants hautement fiables qualifiés AEC-Q200 offrant une protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires à l'état passant et un filtrage EMI/RFI à l'état désactivé. Ils sont conçus pour fonctionner dans des environnements à haute température jusqu'à 150 ou 175°C sans déclassement en énergie et en courant de pointe.