Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Miniature 0201 Taille et profil bas
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Capteur de pression absolue
- Modules de caméra
- Composants intégrés
- Circuits avec contraintes d'espace
Les varistances automobiles multicouches AVX 0201 sont conçues pour les circuits où l'espace sur la carte est primordial. 0201 MLV offre une protection ESD bidirectionnelle dans le plus petit boîtier disponible aujourd'hui. L'avantage supplémentaire est l'atténuation EMI/RFI. 0201 MLV peut remplacer 2 diodes et le condensateur EMC pour une solution monopuce.
La taille miniature et la solution à puce unique s'associent pour offrir aux concepteurs le meilleur de la protection ESD et du filtrage EMI dans un seul appareil ultra compact. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200.
Disponible en taille de boîtier 0201, tension de fonctionnement de 9 Vcc, cote énergétique de 0.02 J, courant de crête de 5 A et capacité de 30 pF. La plage de température de fonctionnement est de -55°C à +125°C. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.