Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Faible rapport de serrage/tension de fonctionnement
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Infotainment
- ECU
- Affichages
- Microcontrôleurs
- Exigences de faible rapport Vc/Vw
Les varistances multicouches TransGuard® automobiles à faible serrage AVX de KYOCERA sont conçues pour les applications où un rapport de serrage/tension de fonctionnement plus faible est requis. Les pièces conviennent aux applications automobiles, industrielles et générales. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200.
Ils offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions ESD ainsi qu'une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier SMT. Cela permet aux concepteurs de combiner la protection du circuit et la fonction d'atténuation EMI/RFI en un seul dispositif hautement fiable.
Par rapport aux varistances standard, les varistances à faible serrage présentent un rapport de claquage et de serrage par rapport à la tension de fonctionnement inférieur et offrent une protection améliorée pour les composants présentant une sensibilité plus élevée aux surtensions.
Disponible dans les tailles de boîtier 0603 à 1210, tension de fonctionnement de 16 Vcc, puissance nominale de 0.1 à 1.6 J, énergie de décharge de charge de 0.7 à 3 J, courant de crête de 50 à 500 A et capacité de 400 à 5000 55 pF. La plage de température de fonctionnement est de -125°C à +100°C. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn.