Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Pas de déclassement jusqu'à +150°C (VTA3) | +175°C (VTA7)
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Sous le capot
- Forage de fond de trou
- Applications avec des températures jusqu'à +150°C (VTA3) | +175°C (VTA7)
Les varistances multicouches KYOCERA AVX haute température 150 °C (VTA3) / 175 °C (VTA7) sont conçues pour les applications sous le capot et d'autres applications automobiles ou industrielles à haute température. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200. Ils offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions ainsi qu'une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier SMT. Cela permet aux concepteurs de combiner la protection du circuit et la fonction d'atténuation EMI/RFI en un seul dispositif hautement fiable. Les produits ont été testés, qualifiés et spécifiés à 150°C (VTA3) / 175°C (VTA7) et ils ne nécessitent aucun déclassement sur la plage de températures de fonctionnement spécifiée.
Disponible dans les tailles de boîtier 0603 à 1210 avec une tension de fonctionnement de 14 à 31 Vcc, une cote énergétique de 0.1 à 1.7 J, un courant de crête de 30 à 500 A et une capacité de 90 à 5000 55 pF. La plage de températures de fonctionnement est de -150°C à +3°C (VTA175) / +7°C (VTA100) sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn.