Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- 150°C haute température
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Sous le capot
- Forage de fond de trou
- Applications avec des températures jusqu'à 150°C
Les varistances multicouches KYOCERA AVX haute température 150 °C sont conçues pour les applications sous capot et autres applications automobiles ou industrielles à haute température. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200.
Ils offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions ainsi qu'une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier SMT. Cela permet aux concepteurs de combiner la protection du circuit et la fonction d'atténuation EMI/RFI en un seul dispositif hautement fiable. L'encapsulation en verre offre une résistance améliorée aux environnements ou processus difficiles tels qu'un environnement acide, des sels ou un flux de chlorite.
Disponible dans les tailles de boîtier 1206 à 3220, tension de fonctionnement de 16 à 31 Vcc, cote énergétique de 0.6 à 13 J, énergie de décharge de charge de 1.5 à 50 J, courant de crête de 200 à 1800 700 A et capacité de 15000 à 55 150 pF. La plage de température de fonctionnement est de -100°C à +XNUMX°C. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn.