Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC Q200
- ESD évalué à 25 kV (HBM ESD niveau 6)
- Atténuation EMI/RFI à l'état désactivé
- Excellente gestion du courant et de l’énergie
Applications typiques
- Environnement hostile
- Commutation inductive
- Moteurs à courant continu
- Pompe à eau
- Pompe à carburant
- Relais et plus
Les varistances radiales KYOCERA AVX sont conçues pour durer dans les environnements difficiles ou dans les applications où les composants au plomb sont préférés. Ces composants, basés sur une technologie de varistance multicouche fiable, offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et un filtrage EMI dans une configuration à broches radiales et offrent également une excellente résistance aux environnements difficiles, aux vibrations et aux chocs. Cela permet aux concepteurs de combiner la protection du circuit et la fonction d'atténuation EMI/RFI en un seul dispositif hautement fiable.
Les pièces sont qualifiées AEC-Q200 pour une utilisation dans les applications automobiles et conviennent également pour une utilisation dans des applications générales. Disponible en boîtier radial à revêtement époxy dans des tensions de fonctionnement de 18 à 48 Vdc, une énergie jusqu'à 1.6 J et un courant de crête jusqu'à 500 A. La plage de température de fonctionnement est de –55°C à +125°C. Les pièces sont disponibles avec des fils Ni/Sn, mais KYOCERA AVX peut également proposer des fils sans Ni sur demande.