Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Température de fonctionnement +150°C
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Sous le capot
- Forage de fond de trou
- Toute application à haute température
Les varistances radiales haute température KYOCERA AVX sont conçues pour les applications à haute température (par exemple, sous le capot, forage en fond de trou). Les produits ont été testés, qualifiés et spécifiés à 150°C. Le TransGuard à plomb radial est conçu pour durer dans les environnements difficiles. Ces composants, basés sur une technologie de varistance multicouche fiable, offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et un filtrage EMI dans une configuration à broches radiales et offrent également une excellente résistance aux environnements difficiles, aux vibrations et aux chocs. Cela permet aux concepteurs de combiner la protection du circuit et la fonction d'atténuation EMI/RFI en un seul dispositif hautement fiable.
Les pièces sont qualifiées AEC-Q200 pour une utilisation dans les applications automobiles et conviennent également pour une utilisation dans des applications générales. Disponible en boîtier radial à revêtement époxy dans des tensions de fonctionnement de 14 à 48 Vdc, une énergie jusqu'à 2.0 J et un courant de crête jusqu'à 250 A. La plage de température de fonctionnement est de –55°C à +150°C. Les pièces sont disponibles avec des fils Ni/Sn, mais KYOCERA AVX peut également proposer des fils sans Ni sur demande.