Caractéristiques et avantages
- Configuration de réseau à 2 et 4 éléments
- Économie d'espace et de coûts de sélection et de placement
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Lignes d'E/S
- Équipement portable
- Téléphones portables, radios
- Ports de programmation
- Lignes de données différentielles
- ASIC
- Pilote LCD et plus
Les matrices de varistances KYOCERA AVX MultiGuard® à 2 et 4 éléments sont conçues pour protéger plusieurs lignes contre les décharges électrostatiques tout en économisant de l'espace sur la carte et des coûts de sélection et de placement. Ces pièces offrent une protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires ainsi qu'un filtrage EMI/RFI dans une configuration de réseau à un ou plusieurs éléments. Les varistances KYOCERA AVX MultiGuard® combinent l'avantage des varistances multicouches avec jusqu'à 75 % d'économies en matière d'espace PCB et une réduction des coûts de sélection et de placement par rapport à la solution de puce TVS discrète.
Disponible en tailles de réseau 0405 et 0508 à 2 éléments et 0612 à 4 éléments, tension de fonctionnement de 5.6 à 18 Vdc, courant de crête jusqu'à 30 A et capacité typique de 40 à 825 pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.