Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Capacité de 110 Pk-Pk à 125 kHz
- Faible capacité
Applications typiques
- Circuits résonants LC
- Circuit d'échantillonnage CA
- Secondaires de transformateur
- Modules GFI
- Immobilisation
- Entrée sans clé
- Lignes de données et plus
Les varistances miniatures KYOCERA AVX de la série MAV ont été conçues pour fournir une protection contre les tensions transitoires dans les applications CA de faible puissance ainsi que dans les lignes de données à tension continue plus élevée ou d'autres applications sensibles à la capacité. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200 pour une utilisation dans les applications automobiles et conviennent également pour une utilisation dans des applications générales. Les appareils de la série MAV constituent une solution idéale pour la suppression des transitoires dans les circuits résonants LC destinés au transfert de signaux et de puissance. La pièce KYOCERA AVX offre une faible perte dans le circuit résonant tout en étant capable de limiter de grandes quantités de transitoires de manière bidirectionnelle. La capacité à gérer des transitoires importants rend la série MAV utile dans la protection des circuits CA de faible puissance.
Disponible dans les tailles de boîtier 0402 et 0603 et dans un réseau d'éléments à 0405 éléments 2 avec une tension de fonctionnement de 70 Vcc/50Vca et une capacité de 6 à 22pF max. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.