Caractéristiques et avantages
- Taille miniature 0201
- Profil bas
- Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
- Téléphone cellulaire
- PDA
- Modules caméra
- Composants embarqués
- Dispositif d'écoute pour malentendant
- Tout circuit avec des contraintes d'espace
Les varistances multicouches KYOCERA AVX 0201 sont conçues pour les circuits où l'espace sur la carte est primordial. 0201 MLV offre une protection ESD bidirectionnelle dans le plus petit boîtier disponible aujourd'hui. L'avantage supplémentaire est l'atténuation EMI/RFI. 0201 MLV peut remplacer 2 diodes et le condensateur EMC pour une solution monopuce. Grâce à leur petite taille et leur profil bas, ces composants sont également idéaux pour les applications embarquées.
Disponible en taille de boîtier 0201, tension de fonctionnement 3.5-16 Vdc, énergie jusqu'à 0.02 J, courant de crête jusqu'à 10 A, typ. capacité de 15 à 150pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.