Varistors série automobile à faible capacité (+150 °C)


Varistances automobiles à faible capacité (150c)
Caractéristiques et avantages
  • Qualifié AEC-Q200
  • Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
  • Faible distorsion du signal
  • Température de fonctionnement 150°C
Applications typiques
  • Sous le capot
  • Applications à haute température
  • Forage de fond de trou
  • Protection des interfaces de bus
  • Bus CAN, BCM, TCU
  • Applications RF/micro-ondes et antennes
  • Applications sensibles à la capacité

KYOCERA AVX Varistors série automobile à faible capacité (+150 °C) offrent une protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires et un filtrage EMI dans un seul composant compact et conviennent aux applications automobiles, industrielles et générales avec des exigences de température élevées. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200. Les pièces offrent une faible distorsion du signal, une faible perte et une grande fiabilité. Grâce à leur faible capacité, les pièces sont idéales pour la protection des bus de communication, des capteurs, des lignes de données à haut débit, des RF, des antennes et d'autres applications sensibles à la capacité dans un environnement à haute température.

Disponible en matrice 0603, 2 éléments 0405 et 4 éléments 0612 avec tension de fonctionnement de 18 et 32 ​​Vcc et capacité de 10 à 22pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55°C à +150°C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.

Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Varistors automobiles haute température (150 °C) à faible capacité
" Clique pour voir

Information Technique