ASPGuard® | Varistors à faible capacité (VCAS)


Série AP
Caractéristiques et avantages
  • Qualifié AEC-Q200
  • Très faible capacité
  • Faible perte d'insertion
  • Indice ESD 25 kV
Applications typiques
  • Circuits RF
  • de hauteur
  • Antennes
  • Radars
  • Lignes de données
  • Bluetooth
  • Ethernet et plus

Les produits KYOCERA AVX ASPGuard® sont une extension à très faible capacité de la gamme fiable AntennaGuard avec de nouvelles valeurs de tension, de capacité et d'énergie. Conçu pour être utilisé dans les circuits RF, les capteurs, les lignes à grande vitesse, les circuits optiques et les applications sensibles à la capacité.

La capacité à gérer des transitoires plus importants rend la série ASPGuard® utile dans les applications où les circuits sensibles à la capacité doivent être protégés contre une énergie plus élevée et la qualification AEC-Q200 permet une utilisation dans les applications automobiles.

Ces faibles valeurs de capacité ont une faible perte d'insertion, un faible courant de fuite et une fiabilité inégalée par rapport aux options de diodes. Ces avantages, combinés aux avantages de taille et à la protection bidirectionnelle, font de l'ASPGuard® le bon choix pour les applications automobiles et générales sensibles à la capacité.

Les références de pièces suivantes sont entièrement conformes et qualifiées pour les normes Ethernet OPEN Alliance :
  • Ethernet 1000BASE-T1 | VCAS04AP701R5YATWA
  • Ethernet 100BASE-T1 | VCAS04AP704R7LATWA

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série AP à faible capacité
" Clique pour voir

Modèles d'épices
Modèles d'épices