Caractéristiques et avantages
- Le plus petit composant TVS
- Solution à puce unique
- Faible perte d'insertion
- Temps de réponse le plus rapide aux attaques ESD
- Capacité : 2, 3 et 12pF
Applications typiques
- Amplificateurs RF
- Antennes
- Pilotes laser
- Circuits RF
- FlexRay
- Un appareil portable
- Capteurs analogiques
- Antennes
- Optiques
- HDMI
AntenneGuard® Les varistances à faible capacité de la série sont conçues pour une protection bidirectionnelle fiable des circuits contre les surtensions transitoires dans les circuits RF et autres applications sensibles à la capacité. Ces faibles valeurs de capacité ont une faible perte d'insertion et offrent d'autres avantages tels qu'une petite taille, un temps de réponse inférieur à la nanoseconde, de faibles courants de fuite et une fiabilité inégalée par rapport aux diodes et les rendent idéales pour les circuits RF, les capteurs, les lignes à grande vitesse, circuits optiques et autres applications sensibles à la capacité.
Disponible dans les tailles de boîtier 0402 et 0603, tension de fonctionnement 18 V CC et capacités nominales de 2, 3 et 12 pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.