Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Très faible capacité
- Faible perte d'insertion
Applications typiques
- Circuits RF
- de hauteur
- Lignes de données
- Lignes de transmission de signaux à grande vitesse
Les varistances à faible capacité de la série AntennaGuard sont qualifiées AEC-Q200 et conçues pour une protection fiable des circuits bidirectionnels contre les surtensions transitoires dans les circuits RF et autres applications sensibles à la capacité. Ces faibles valeurs de capacité ont une faible perte d'insertion, un faible courant de fuite et une fiabilité inégalée par rapport aux options de diodes. Ces avantages, combinés aux avantages de taille et à la protection bidirectionnelle, font d'AntennaGuard le bon choix pour les applications automobiles, notamment les circuits RF, les capteurs, les lignes de transmission de signaux à grande vitesse, etc.
Disponible dans les tailles de boîtier 0402 et 0603, tension de fonctionnement 18 V CC et capacités nominales de 2, 3 et 12 pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.