Caractéristiques et avantages
- Évalué à 150°C
- Qualifié AEC Q200
- Indice ESD jusqu'à 25 kV (HBM ESD niveau 6)
- Atténuation EMI/RFI à l'état désactivé
- Très faible fuite
Applications typiques
- Sous le capot
- Applications à haute température
- Protection des interfaces de bus
- CAN bus
- BCM, TCU
- Applications sensibles à la capacité
Les varistances multicouches KYOCERA AVX haute température et faible fuite sont conçues pour les applications sous le capot et à haute température où un composant à faible fuite est requis. Les pièces sont testées, qualifiées et spécifiées à 150ºC. L'avantage du MLV est l'atténuation EMI/RFI à l'état éteint. Cela permet aux concepteurs de combiner la protection du circuit et la fonction d'atténuation EMI/RFI en un seul dispositif hautement fiable.
Disponible en taille de boîtier 0603, tension de fonctionnement 32 Vdc, fuite <1 µA et capacité typique 10pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55°C à +150°C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.