Varistances CMS – Automobile haute température


Série automobile haute température
Caractéristiques et avantages
  • Qualifié AEC-Q200
  • Température de fonctionnement jusqu'à +150°C
  • Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
  • Sous le capot
  • Forage de fond de trou
  • Toute application à haute température

Les varistances de la série automobile KYOCERA AVX haute température +150 °C offrent une protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires pour les applications avec des exigences de température élevées telles que sous le capot, le forage de fond de trou et autres. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200 pour les applications automobiles et conviennent également aux applications générales à haute température. Les varistances multicouches KYOCERA AVX haute température qualifiées AEC-Q200 sont conçues pour les applications à haute température telles que le perçage sous capot ou dans le fond de trou. Les produits ont été testés, qualifiés et spécifiés à 150ºC. Grâce à leur faible capacité, ces pièces sont idéales pour la protection du bus de communication, des capteurs, des lignes de données à haut débit, des RF et d'autres applications haute température sensibles à la capacité.

Disponible en matrice 0603, 2 éléments 0405 et 4 éléments 0612 avec tension de fonctionnement de 18 V CC et capacité de 16 et 22 pF max. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55°C à +150°C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.

Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Automobile haute température
" Clique pour voir

Information Technique