Caractéristiques et avantages
- Protection bidirectionnelle
- Atténuation EMI/RFI à l'état désactivé
- Capacité de frappe multiple
- Réponse Sub 1nS à la grève ESD
- Haute énergie/courant élevé
- Verre encapsulé
Applications typiques
- Applications professionnelles/industrielles/commerciales
- Protection IC, protection du moteur à courant continu
- Relais, contrôleurs, capteurs
- Smart Grids
- Alarmes
- Diverses applications où l'encapsulation du verre est nécessaire pour les environnements difficiles/résistance aux acides
Les varistances multicouches TransGuard® encapsulées dans du verre sont des dispositifs semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc (ZnO) avec des caractéristiques VI bidirectionnelles non linéaires. Ils ont l'avantage d'offrir une protection bidirectionnelle contre les surtensions ainsi qu'une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier SMT. Ces pièces de grande taille étendent la gamme TransGuard® aux applications à haute énergie. De plus, l'encapsulation en verre offre une résistance améliorée aux environnements ou processus difficiles tels qu'un environnement acide, des sels ou un flux de chlorite.
Disponible dans des tailles de boîtier de 1210 3220 à 16 100, tension de fonctionnement de 12 à 2000 V CC, cote énergétique jusqu'à 55 J et courant de crête jusqu'à 125 100 A. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -XNUMX °C à +XNUMX °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn.