Caractéristiques et avantages
- Haute fiabilité
- Absorption d'énergie élevée (vidage de charge)
- Gestion des courants élevés
- Protection bidirectionnelle
- Atténuation EMI/RFI à l'état désactivé
- Capacité de frappe multiple
- Réponse Sub 1nS à la grève ESD
- Qualifié AEC Q200
Applications typiques
- Diverses applications automobiles
- Véhicules à moteur à combustion interne (ICE)
- Véhicules électriques hybrides (HEV)
- Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
- Véhicules commerciaux
- Applications où l'encapsulation du verre est nécessaire pour les environnements difficiles/résistance aux acides
Les varistances multicouches de la série TransGuard® encapsulées dans du verre KYOCERA AVX fournissent des composants CMS hautement fiables et qualifiés AEC-Q200 pour une protection bidirectionnelle contre les surtensions avec l'avantage de l'atténuation EMI/RFI à l'état éteint pour les applications automobiles. Les séries automobiles TransGuard® encapsulées dans du verre sont des dispositifs semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc (ZnO) avec des caractéristiques tension-courant non linéaires (bidirectionnelles) similaires aux diodes Zener dos à dos. Ils présentent l'avantage supplémentaire d'une plus grande capacité de gestion du courant et de l'énergie, d'un temps de mise sous tension très rapide, de capacités de frappes multiples ainsi que d'une atténuation EMI/RFI à l'état éteint. Les varistances encapsulées en verre étendent la gamme TransGuard® aux applications à haute énergie. De plus, l'encapsulation en verre offre une résistance améliorée aux environnements ou processus difficiles tels qu'un environnement acide, des sels ou un flux de chlorite.
Disponible dans des tailles de boîtier allant de 1206 3220 à 16 85, tension de fonctionnement de 1 à 2000 V CC, cote énergétique jusqu'à 50 J, courant de crête jusqu'à 55 125 A et cote de décharge de charge jusqu'à 100 J. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -XNUMX °C à +XNUMX °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn.