Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires
- Verre encapsulé
Applications typiques
- Protection de divers éléments semi-conducteurs contre les surtensions
- Absorption des surtensions de commutation et des surtensions électrostatiques pour relais et moteurs
- Protection des équipements électroniques pour automobiles contre les surtensions induites par la foudre
La série automobile MLV encapsulée dans du verre KYOCERA AVX est une série spéciale de composants CMS encapsulés dans du verre et qualifiés AEC-Q200 pour une protection bidirectionnelle contre les surtensions avec l'avantage de l'atténuation EMI/RFI à l'état éteint pour les applications automobiles. L'encapsulation en verre offre une résistance améliorée aux environnements ou processus difficiles tels qu'un environnement acide, des sels ou un flux de chlorite.
Disponible dans des tailles de boîtier allant de 1206 3220 à 16 85, tension de fonctionnement de 13.8 à 3000 V CC, cote énergétique jusqu'à 50 J, courant de crête jusqu'à 55 125 A et cote de décharge de charge jusqu'à 100 J. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -XNUMX °C à +XNUMX °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn.