Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Filtrage EMI/RFI ciblé
- Améliorer les performances CEM globales du système
Applications typiques
- Contrôle du module EMI TVS
- ASICS haute vitesse
- Environnement de signaux mixtes
- Capteurs et plus
Les varistances à capacité contrôlée KYOCERA AVX sont développées pour être utilisées dans un environnement de signaux mixtes pour un filtrage EMI/RFI ciblé et une suppression bidirectionnelle des transitoires. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200 pour une utilisation dans les applications automobiles et conviennent également pour une utilisation dans des applications générales.
Le Controlled Cap MLV a trois objectifs : 1) réduire les émissions d'un ASIC à grande vitesse, 2) empêcher les champs E induits de se transmettre dans le circuit intégré et 3) limiter les tensions transitoires.
En contrôlant la capacité du MLV, la fréquence centrale et la plage de 20 dB à des fins de filtrage peuvent être ciblées. Le MLV à capacité contrôlée peut améliorer considérablement les performances CEM globales du système et réduire la taille du système.
Disponible en taille de boîtier 0603, tensions de fonctionnement 9 – 30 Vdc et capacités 33 – 1000 55 pF. La plage de températures de fonctionnement s'étend de –125 °C à +100 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/XNUMX % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.