Varistances CMS – BUS de communication


Varistors multicouches (MLV)
Caractéristiques et avantages
  • Qualifié AEC-Q200
  • Faible capacité
  • Filtrage EMI/RFI à l'état éteint
Applications typiques
  • BUS CAN, BUS LIN
  • Interfaces de modules
  • Interrupteurs
  • Détecteurs
  • Modules caméra
  • Lignes de données
  • Applications sensibles à la capacité et plus encore

Les varistances de bus de communication à faible capacité sont conçues pour la protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires du bus de communication, des lignes de données et d'autres applications sensibles à la capacité avec l'avantage de l'atténuation EMI/RFI à l'état désactivé. Les pièces sont qualifiées AEC-Q200 pour les applications automobiles et conviennent également aux applications générales. Les varistances de bus de communication KYOCERA AVX offrent les avantages d'une grande capacité de courant d'appel, d'une faible capacité pour minimiser la distorsion du signal, d'un temps de mise sous tension rapide pour bloquer l'énergie de manière conservatrice avant son maximum. Ces caractéristiques, associées à un taux FIT extrêmement faible et à une excellente capacité de traitement, en font un dispositif idéal pour la protection des circuits automobiles ou généraux d'aujourd'hui.

Disponible en boîtiers 0402, 0603 et en matrices à 2 et 4 éléments, tensions de fonctionnement 18 et 32 ​​Vdc, courant de crête jusqu'à 15 A. La plage de températures de fonctionnement s'étend de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn. Cependant, la terminaison PdAg pour l'assemblage hybride est également disponible sur demande.

Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Varistance BUS de communication
" Clique pour voir

Information Technique