Les produits CapGuard® de KYOCERA AVX sont conçus pour fournir à la fois une protection contre les tensions transitoires et une suppression EMI/RFI pour les circuits électroniques. Les CapGuards® sont parfaitement adaptés pour filtrer le bruit EMI/RFI généré par les alimentations à découpage ou les moteurs sur les lignes CC ou les lignes d'E/S dans les circuits électroniques. Grâce à la varistance multicouche (MLV) utilisée dans le produit CapGuard®, une protection efficace contre les tensions transitoires est obtenue pour protéger les composants électroniques sensibles des transitoires à haute tension. Le condensateur, quant à lui, absorbe le bruit haute fréquence sur la ligne. Les condensateurs MLCC sont conçus avec un diélectrique X7R stable en température, permettant une utilisation à large température avec une bonne stabilité de capacité. Les CapGuards® radiaux KYOCERA AVX sont qualifiés AEC-Q200 et conviennent à la fois aux applications automobiles et à usage général.
En savoir plus
En savoir plus