Caractéristiques et avantages
- Qualifié AEC-Q200
- Taille du boîtier 0402 compact et discret
- Capacité ultra-faible <1pF
Applications typiques
- Antennes, circuits RF
- Optiques
- HDMI, Firewire, Thunderbolt
- Bus de communication à haut débit
- GPS
- Lien caméra
- Détecteurs
- Interfaces à écran tactile
KYOCERA AVX offre une protection ESD à capacité ultra faible dans la gamme Sub 1pF pour une utilisation dans les circuits automobiles sensibles à la capacité. La varistance automobile Sub pF (ASPV) est disponible en valeur de capacité de 0.8 pF dans un boîtier compact 0402 à profil bas. Les dispositifs ASPV offrent un excellent temps de réponse aux attaques ESD pour protéger les circuits sensibles contre les surtensions. Le développement de nouvelles technologies de traitement de l’information nécessite des vitesses toujours croissantes des systèmes numériques. Des vitesses plus élevées nécessitent l'utilisation de valeurs de capacité ultra faibles afin de minimiser la distorsion du signal.
Disponible dans des boîtiers compacts 0402, tension de fonctionnement 16 V CC et capacité de type 0.8 pF. La plage de température de fonctionnement est de -55°C à +125°C. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.