Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier 0402 compact et discret
- Capacité ultra-faible <1pF
- Faible perte
Applications typiques
- Antennes
- Optiques
- HDMI
- Circuits RF
- FlexRay
- Un appareil portable
- Capteurs analogiques
Les varistances de la série KYOCERA AVX Sub pF AG offrent une protection ESD bidirectionnelle avec une capacité ultra-faible <1pF pour minimiser la distorsion du signal dans les lignes de données à haut débit et autres circuits sensibles à la capacité. Les dispositifs Sub pF offrent un excellent temps de réponse aux attaques ESD pour protéger les circuits sensibles des conditions de surtension. Le développement de nouvelles technologies de traitement de l’information nécessite des vitesses toujours croissantes des systèmes numériques. Des vitesses plus élevées nécessitent l'utilisation de valeurs de capacité ultra faibles afin de minimiser la distorsion du signal.
Disponible en boîtiers compacts 0201 et 0402 à profil bas, tension de fonctionnement de 10 à 18 V CC et capacité de type de 0.47 à 0.8 pF. La plage de température de fonctionnement est de -55°C à +125°C. Les pièces offrent une excellente soudabilité sans plomb grâce à la terminaison Ni Barrier/100 % Sn.