Caractéristiques et avantages
- Température de fonctionnement: -55 ° C à + 125 ° C
- Résistance d'isolement : > 20 MΩ garanti (après fusion à la tension nominale)
- Pouvoir de coupure : 50 XNUMX A
Accu-Guard® II est une version des fusibles Accu-Guard® pour une gamme plus large de courants et de tensions nominales. Construits sur des substrats d'alumine, les fusibles Accu-Guard® II présentent des propriétés électriques, mécaniques et environnementales supérieures. Les dimensions de l'Accu-Guard® II sont les tailles de puces standard 0402, 0603, 0805, 1206 et 0612.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Littérature