Fusibles à faible courant Accu-Guard® II (LGA)


Caractéristiques et avantages
  • Calibres des fusibles de 0.05 à 0.5 ampères
  • Tension nominale:
    0201 = 32V
    0402 = 32V
    0603 = 63V
  • Température de fonctionnement: -55 ° C à + 125 ° C
  • conforme RoHS
  • Approbation UL : E141069
Applications typiques
  • Téléphones cellulaires
  • Ordinateur
  • Écrans LCD
  • Appareils photo numériques et vidéo
  • Fournisseurs d'instruments

La série de fusibles Accu-Guard® est basée sur la technologie à couche mince qui permet un contrôle précis des caractéristiques électriques et physiques des composants, ce qui n'est pas possible avec les technologies de fusibles standard. La série Accu-Guard® Low Current englobe les courants nominaux les plus bas dans des boîtiers compacts et comporte des terminaisons LGA.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Fusible à faible courant Accu-Guard®
" Clique pour voir

Documents environnementaux / de conformité