Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 6 V à 50 V
- Plage de capacité : 1000pF à 22µF
- Tailles de caisse : 0201 à 1210
Applications typiques
- Applications de découplage dans une plage de température limitée
Les formulations Y5V sont destinées à un usage général dans une plage de températures limitée. Ils ont une large caractéristique de température de +22 % à +82 % de changement de capacité sur la plage de températures de fonctionnement de –30°C à +85°C. Ces caractéristiques rendent le Y5V idéal pour les applications de découplage dans une plage de températures limitée.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce
Outils de conception
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.
Documents environnementaux / de conformité