Caractéristiques et avantages
- Tension : jusqu'à 100 V
- Plage de capacité : 330pF à 2.2µF
- Diélectrique : X8R ou X8L
Applications typiques
- Conçu pour une utilisation dans des applications jusqu'à 150ºC
- Idéal pour les capteurs automobiles sous le capot
- Système de surveillance du forage
- Condensateurs en vrac pour modules de caméra haute température
Condensateurs céramiques multicouches conçus pour une utilisation dans des applications exigeant des températures allant de -55°C à +150°C. Ces condensateurs sont fabriqués avec un matériau diélectrique X8R et X8L. Ils fournissent un condensateur très fiable avec de faibles pertes et une capacité stable en température.
Les condensateurs basés sur les diélectriques X8R et X8L offrent une excellente fiabilité et sont idéaux pour les capteurs sous le capot et diverses applications industrielles à haute température. Le matériau X8R a une variation de capacité de ±15 % entre -55°C et +150°C. Le matériau X8L a une variation de capacité de ±15 % entre -55 °C et 125 °C et +15/-40 % de +125 °C à +150 °C. Une application typique serait le système de surveillance du forage. Ils peuvent également être utilisés comme condensateurs en vrac pour les modules électroniques haute température.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce

»Afficher les informations historiques sur les numéros de pièces
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.