Caractéristiques et avantages
- Tension: 4V à 200V
- Plage de capacité : 0.033 µF à 22 µF
- Taille du boîtier : 0402 à 1210
Applications typiques
- L'utilisation de la puce diélectrique X7S couvre le large spectre des applications industrielles où les changements connus de capacité dus aux tensions appliquées sont acceptables.
Les formulations X7S sont appelées céramiques « stables en température » et appartiennent aux matériaux EIA Classe II. Sa variation de température de capacité est comprise entre ±22 % de –55 °C à +125 °C. Ce changement de capacité n'est pas linéaire. La capacité du X7S varie sous l'influence des conditions de fonctionnement électriques telles que la tension et la fréquence. L'utilisation de la puce diélectrique X7S couvre le large spectre des applications industrielles où les changements connus de capacité dus aux tensions appliquées sont acceptables.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité
Outils de conception
Outils de conception
SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP