Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 4 V à 500 V
- Plage de capacité : 100pF à 22µF
- Tailles: du 0101 au 2225
Applications typiques
- L'utilisation de la puce diélectrique X7R couvre le large spectre des applications industrielles où les changements connus de capacité dus aux tensions appliquées sont acceptables.
Les formulations X7R sont appelées céramiques « stables en température » et appartiennent aux matériaux EIA Classe II. Le X7R est le plus populaire de ces matériaux à constante diélectrique intermédiaire. Sa variation de température de capacité est comprise entre ± 15 % de -55 °C à +125 °C. Ce changement de capacité n'est pas linéaire.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce
Outils de conception
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité