Caractéristiques et avantages
- Température de fonctionnement : -55°C à +105°C (±22%)
- Plage de tension : 4 V à 25 V
- Plage de capacité : 1 µF à 47 µF
- Tailles: du 0201 au 0805
Applications typiques
- Appareils mobiles
- Dispositifs médicaux
- Electronique
Les condensateurs diélectriques X6S sont proposés dans une gamme complète de produits destinés aux applications générales et spécialisées et conçus pour répondre à une grande variété de besoins. KYOCERA AVX dispose d'un réseau mondial qui nous permet de fournir nos bases de clients mondiales rapidement et efficacement. Tous nos produits sont très fiables en raison de leur structure monolithique de céramiques uniformes de haute pureté et ultrafines et de leurs électrodes internes intégrées. En combinant une technologie de fabrication supérieure et des matériaux avec des constantes diélectriques élevées, nous produisons des composants extrêmement compacts avec des spécifications exceptionnelles.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.